ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マルエム ディスポ反応板 10穴 200入【200個入り】

マルエム ディスポ反応板 10穴 200入 83-0356
通常単価(税別)
12,312円
税込単価
13,543円
通常出荷日:8日目

【特長】・低価格・安定した品質のPVC真空成型品・サイズ(mm):81×156×0.4t・穴径:18m...

詳細を確認

型番:

83-0356
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

83-0356の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0356
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,312円
( 13,543円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格
・安定した品質のPVC真空成型品
・サイズ(mm):81×156×0.4t
・穴径:18mm
・入数:200(10×20)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルエム ディスポ反応板 10穴 200入の型番83-0356のページです。 型番83-0356に関する仕様情報を記載しております。
マルエム ディスポ反応板 10穴 200入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム ディスポ反応板 10穴 200入
マルエム ディスポ反応板 6穴 200入
ガラス血液反応板 10ツ穴
ガラス血液反応板 10ツ穴(2列)
ガラス血液反応板 20ツ穴
ガラス血液反応板 5ツ穴
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格12,312円10,107円4,232円4,232円7,774円2,548円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました