ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガラス血液反応板 6ツ穴

ガラス血液反応板 6ツ穴 83-0346
通常単価(税別)
2,909円
税込単価
3,200円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:6ツ穴・サイズ(mm):35×180・穴径:22mm・穴深さ:1.6mm・厚さ:5mm

型番:

83-0346
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0346の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0346
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,909円
( 3,200円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:6ツ穴
・サイズ(mm):35×180
・穴径:22mm
・穴深さ:1.6mm
・厚さ:5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス血液反応板 6ツ穴の型番83-0346のページです。 型番83-0346に関する仕様情報を記載しております。
ガラス血液反応板 6ツ穴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス血液反応板 6ツ穴
ガラス血液反応板 6ツ穴(2列)
ガラス血液反応板 10ツ穴
ガラス血液反応板 20ツ穴
ガラス血液反応板 5ツ穴
ガラス血液反応板 2ツ穴
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,909円2,909円4,232円7,774円2,548円1,212円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました