ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

松浪 界線スライドグラス S6300

松浪 界線スライドグラス S6300 83-0328
通常単価(税別)
6,969円
税込単価
7,666円
通常出荷日:8日目

【特長】・高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。・サ...

詳細を確認

型番:

83-0328
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0328の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0328
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,969円
( 7,666円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
・サイズ(mm):76×26
・エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪 界線スライドグラス S6300の型番83-0328のページです。 型番83-0328に関する仕様情報を記載しております。
松浪 界線スライドグラス S6300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪 界線スライドグラス S6300
松浪スライドグラス S1126 100入
松浪スライドグラス S2112 100入
松浪スライドグラス S1225 100入
松浪スライドグラス S3233 100入
松浪スライドグラス S7224 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6,969円2,458円3,893円921円1,445円1,363円
通常出荷日8日目5日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました