ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

松浪 血球計算用カバーグラス 16×22 25入【25個入り】

松浪 血球計算用カバーグラス 16×22 25入 83-0235
通常単価(税別)
3,893円
税込単価
4,282円
通常出荷日:8日目

【特長】・血球計算カバーグラス、血液、塗料用にも広く使用されます。・規格:16×22・入数(枚):25...

詳細を確認

型番:

83-0235
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

83-0235の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0235
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,893円
( 4,282円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・血球計算カバーグラス、血液、塗料用にも広く使用されます。
・規格:16×22
・入数(枚):25
・平面度:0.002mm以下
・厚さ:0.5±0.1mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪 血球計算用カバーグラス 16×22 25入の型番83-0235のページです。 型番83-0235に関する仕様情報を記載しております。
松浪 血球計算用カバーグラス 16×22 25入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪 血球計算用カバーグラス 16×22 25入
松浪 血球計算用カバーグラス 22×22 25入
松浪 血球計算用カバーグラス 22×24 25入
松浪 血球計算用カバーグラス 20×26 25入
松浪 血球計算用カバーグラス 24×24 25入
松浪 血球計算用カバーグラス 19×23 25入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,893円4,490円4,627円4,627円4,857円4,214円
通常出荷日8日目4日目4日目8日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました