ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

松浪 ステンレスバスケット B-40

松浪 ステンレスバスケット B-40 83-0025
通常単価(税別)
6,663円
税込単価
7,329円
通常出荷日:8日目

【特長】・数多くの標本を一度に染色することができます。・規格:40枚用・外寸法W×D×H(mm):58...

詳細を確認

型番:

83-0025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0025の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,663円
( 7,329円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数多くの標本を一度に染色することができます。
・規格:40枚用
・外寸法W×D×H(mm):58×88×70

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪 ステンレスバスケット B-40の型番83-0025のページです。 型番83-0025に関する仕様情報を記載しております。
松浪 ステンレスバスケット B-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪 ステンレスバスケット B-40
松浪 ステンレスバスケット B-60
スライド染色用バスケット B-40
スライド染色用バスケット B-5
スライド染色用バスケット B-60
スライド染色用バスケット B-20大型用
メーカー三商三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,663円9,495円5,596円7,286円7,929円7,689円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました