ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

松浪 染色バット フタ付 B-410

松浪 染色バット フタ付 B-410 83-0021
通常単価(税別)
10,914円
税込単価
12,005円
通常出荷日:8日目

【特長】・数多くの標本を一度に染色することができます。・フタ付。・外寸法W×D×H(mm):85×11...

詳細を確認

型番:

83-0021
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0021の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,914円
( 12,005円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数多くの標本を一度に染色することができます。
・フタ付。
・外寸法W×D×H(mm):85×110×90
※オートクレーブ不可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪 染色バット フタ付 B-410の型番83-0021のページです。 型番83-0021に関する仕様情報を記載しております。
松浪 染色バット フタ付 B-410のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪 染色バット フタ付 B-410
松浪 染色バット フタ付 B-610
染色角バット B-60用 蓋付き B-610(松浪硝子工業)
染色バット 横型ふた付 10枚用 #351
染色バット ガラス製
プレパラートケース PG-S01 25枚用フタ付
メーカー三商三商松浪硝子工業東京硝子器械アズワン三商
通常価格10,914円13,918円13,284円3,958円1,137円726円
通常出荷日8日目8日目8日目3日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました