ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM56

PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM56 82-5319
通常単価(税別)
12,049円
税込単価
13,254円
通常出荷日:8日目

【特長】・ロータリージョイントにトラップ球を継ぎ、アダプター、バイアル瓶を取り付け、バイアル瓶から直接...

詳細を確認
  • 市販のスクリュー管・サンプル管類はガラスの肉厚が薄く平底の為、破損する場合があります。減圧でご使用の際は十分ご注意下さい。

型番:

82-5319
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

82-5319の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
82-5319
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,049円
( 13,254円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリージョイントにトラップ球を継ぎ、アダプター、バイアル瓶を取り付け、バイアル瓶から直接サンプルを濃縮します。
・(TS)規格:15/25
・全長(mm):50
・材質:PTFE
・パッキン:フッ素ゴム
・適合バイアル瓶:マルエムスクリュー管 No.4、5、6 マイティーバイアル No.4、5、6 シリンジバイアルCV-4、5、6

ご注意

  • 市販のスクリュー管・サンプル管類はガラスの肉厚が薄く平底の為、破損する場合があります。減圧でご使用の際は十分ご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM56の型番82-5319のページです。 型番82-5319に関する仕様情報を記載しております。
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM56のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM56
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM10
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM02
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-20
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM23
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM78
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格12,049円11,708円12,049円12,049円11,708円18,960円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました