ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-36

PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-36 82-5315
通常単価(税別)
18,960
税込単価
20,856
通常出荷日:8日目

【特長】・ロータリージョイントにトラップ球を継ぎ、アダプター、バイアル瓶を取り付け、バイアル瓶から直接...

詳細を確認
  • 市販のスクリュー管・サンプル管類はガラスの肉厚が薄く平底の為、破損する場合があります。減圧でご使用の際は十分ご注意下さい。

型番:

82-5315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82-5315の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
82-5315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,960
( 20,856 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリージョイントにトラップ球を継ぎ、アダプター、バイアル瓶を取り付け、バイアル瓶から直接サンプルを濃縮します。
・(TS)規格:29/42
・全長(mm):72
・材質:PTFE
・パッキン:フッ素ゴム
・適合バイアル瓶:NEGねじ口瓶SV-50A、100

ご注意

  • 市販のスクリュー管・サンプル管類はガラスの肉厚が薄く平底の為、破損する場合があります。減圧でご使用の際は十分ご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-36の型番82-5315のページです。 型番82-5315に関する仕様情報を記載しております。
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-36
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-20
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM10
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-22
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-13
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-MM02
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格18,96012,04911,70812,04911,70812,049
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました