17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柴田自動ビューレット 25ml 白 TFコック 平面摺セット 74-0362

柴田自動ビューレット 25ml 白 TFコック 平面摺セット

通常単価(税別)
62,036円
税込単価
68,240円
通常出荷日:26日目

【特長】・スーパーグレード ・容量(ml):25・規格:PTFEコック白・付属ビン(ml):白2000

    型番:

    74-0362
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    74-0362の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    74-0362
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,036円
    ( 68,240円 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スーパーグレード
    ・容量(ml):25
    ・規格:PTFEコック白
    ・付属ビン(ml):白2000

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    柴田自動ビューレット 25ml 白 TFコック 平面摺セットの型番74-0362のページです。 型番74-0362に関する仕様情報を記載しております。
    柴田自動ビューレット 25ml 白 TFコック 平面摺セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柴田自動ビューレット 25ml 白 TFコック 平面摺セット
    IWAKI自動ビューレット 50ml 白 TFコック 平面摺用本体
    IWAKI自動ビューレット 白 TFコック 平面摺用本体
    IWAKI 活栓付ビューレット 白 25ml PTFEコック付
    アロー 活栓付ビューレット TFコック付
    平面式自動ビュレット用瓶 白 白瓶(自動ビュレット用)
    メーカー三商三商三商三商三商クライミング
    通常価格62,036円54,591円49,723円 -19,594円10,462円 -11,392円 -
    通常出荷日26日目2日目2日目2日目2日目7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました