17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチリョー ピペットメイト NEO 00-PMNEO 73-1651

ニチリョー ピペットメイト NEO 00-PMNEO

通常単価(税別)
61,996円
税込単価
68,196円
通常出荷日:19日目

【特長】・167gと軽量で、分注しやすいデザイン。・4時間のフル充電で、約1700回コードレスで使用可...

詳細を確認

型番:

73-1651
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【特長】
・167gと軽量で、分注しやすいデザイン。
・4時間のフル充電で、約1700回コードレスで使用可能。
・本体はABS樹脂で70%アルコールの洗浄が可能です。
・付属のフィルターにより、本体内部への液体の吸い込みをカットします。
・シリコンピペットホルダ、ノーズコーンはオートクレーブが可能です。
・吸入・排出はダイヤル式調整で速度調節が可能です。
・セルフスタンドデザインで自立が可能です。
・ガラス及びプラスチック製ピペットの1~100mに対応。
・バッテリー:リチウムイオン電池 600mAh/3.6V1個
・充電器:入力電圧AC100V、50/60Hz

73-1651の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
73-1651
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,996円
( 68,196円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・167gと軽量で、分注しやすいデザイン。
・4時間のフル充電で、約1700回コードレスで使用可能。
・本体はABS樹脂で70%アルコールの洗浄が可能です。
・付属のフィルターにより、本体内部への液体の吸い込みをカットします。
・シリコンピペットホルダ、ノーズコーンはオートクレーブが可能です。
・吸入・排出はダイヤル式調整で速度調節が可能です。
・セルフスタンドデザインで自立が可能です。
・ガラス及びプラスチック製ピペットの1~100mに対応。
・バッテリー:リチウムイオン電池 600mAh/3.6V1個
・充電器:入力電圧AC100V、50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチリョー ピペットメイト NEO 00-PMNEOの型番73-1651のページです。 型番73-1651に関する仕様情報を記載しております。
ニチリョー ピペットメイト NEO 00-PMNEOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチリョー ピペットメイト NEO 00-PMNEO
パスツールピペット
シリンジキャップ レッド
シリンジスタンド
シリンジポンプエコノミー
白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ
メーカー三商ケニスアズワン武蔵エンジニアリングアズワン翼工業
通常価格61,996円3,905円4,565円4,023円 -171,612円58,218円
通常出荷日19日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他シリンジポンプディスポシリンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました