ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハミルトン マイクロシリンジ 1001LTN 固定針 81317

通常単価(税別)
18,440円~27,610円
税込単価
20,284円~30,371円
通常出荷日:4日目~7日目

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークがない標準タイプです。【...

詳細を確認

ご注意

  • 研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。
  • 商品画像は一例です。型番により容量などが異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 目盛単位

  • 型式

  • 製品番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

目盛単位

型式

製品番号

最小発注数量
10μL
0.1μL
1001LTN
81317
1個
50μL
0.5μL
1005LTN
81517
1個
100μL
1μL
1010LTN
81617
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,440円
( 20,284円 )
4日目
23,161円
( 25,477円 )
7日目
27,610円
( 30,371円 )
7日目

詳細情報

基本情報

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密タイプのシリンジです。
目盛ゼロ点でのリークがない標準タイプです。
【仕様】
・固定針タイプ
・ゲージ:22
・針ポイント:PT2
・長さ:51mm

ご注意

  • 研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。
  • 商品画像は一例です。型番により容量などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトン マイクロシリンジ 1001LTN 固定針 81317のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハミルトン マイクロシリンジ 1001LTN 固定針 81317
ハミルトン マイクロシリンジ 1750LTN 固定針 81217
ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 80300
ハミルトン マイクロシリンジ 1702N 固定針 80200
ハミルトン マイクロシリンジ 750N 固定針 80800
イトー マイクロシリンジ 固定針型
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格18,440円-16,146円9,989円 -14,540円25,994円27,058円 -
通常出荷日4日目〜7日目4日目〜7日目7日目2日目
商品タイプマイクロ・ガスタイトシリンジ-マイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジ-マイクロ・ガスタイトシリンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト