ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィンピペット F1 シングル 4641120N

通常単価(税別)
62,074円
税込単価
68,281円
通常出荷日:3日目

【特長】・音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。・容量自動ロックシステ...

詳細を確認

    型番:

    71-3742
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    71-3742の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    71-3742
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,074円
    ( 68,281円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。
    ・容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
    ・120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。
    ・ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
    ・容量レンジ:1-10ml
    ・可変量:0.02ml
    ・カラーコード:レッド
    ・適合チップ:10ml

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィンピペット F1 シングル 4641120Nの型番71-3742のページです。 型番71-3742に関する仕様情報を記載しております。
    フィンピペット F1 シングル 4641120Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィンピペット F1 シングル 4641120N
    マイクロピペット(フィンピペット F1) 4641110N
    アズワン フィンピペットF1
    サーモフィッシャー フィンピペットF1
    アズワン フィンピペットF2
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090
    メーカー三商ケニスアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンケニス
    通常価格62,074円52,006円45,845円 -45,845円 -40,105円 -40,105円
    通常出荷日3日目6日目1日目〜1日目〜1日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました