ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
TONE 単能形トルクレンチ |
|
アズワン キュベットスターラー MTシリーズ |
|
TONE プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) |
【特長】
・音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現
・容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します
・120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト
・ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です
・50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
マイクロピペット
0通常価格(税別):34,093円~

アズワン
ミニザルト
0通常価格(税別):19,345円~

東京硝子器械
PTFEシリンジフィルター 13/25mm
0通常価格(税別):8,375円~

アズワン
シリンジフィルターGF(マイクログラスファイバー)
0通常価格(税別):17,239円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~