ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートビュレットB型(本体) 白 0.5B

通常単価(税別)
42,585円
税込単価
46,844円
通常出荷日:19日目

【特長】・本体とプランジャーは共通で、交換可能です。・本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補...

詳細を確認

    ご注意

    • ボトルは別売です。ノズルの接続にはシリコンチューブを使用しています。シリコンを侵食する恐れのある液体をご使用の際は、必要に応じてチューブの材質を変更してください。

    型番:

    71-1602
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    71-1602
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,585円
    ( 46,844円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体とプランジャーは共通で、交換可能です。
    ・本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。
    ・破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    ・容量(ml):0.5
    ・最小目盛(ml):0.01
    ・精度:±1%
    ・再現性:±0.1%
    ・適応ボトル:茶200ml

    ご注意

    • ボトルは別売です。ノズルの接続にはシリコンチューブを使用しています。シリコンを侵食する恐れのある液体をご使用の際は、必要に応じてチューブの材質を変更してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オートビュレットB型(本体) 白 0.5Bの型番71-1602のページです。 型番71-1602に関する仕様情報を記載しております。
    オートビュレットB型(本体) 白 0.5Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートビュレットB型(本体) 白 0.5B
    オートビュレット
    オートビュレットBG型(本体) 25/50BG
    オートビュレットBS型(本体) 茶 10BS
    分注器“リビューレット”白
    ピペット収納ケース 4型 2×1段
    メーカー三商アズワン三商三商アズワン三商
    通常価格42,585円40,384円 -59,667円59,208円52,137円37,384円
    通常出荷日19日目1日目19日目19日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト