17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC

通常単価(税別)
85,959円
税込単価
94,555円
通常出荷日:12日目

【特長】・計量部は防塵・防水等級IP65で水をかけて洗えます。・計量皿は頑丈で錆びにくいステンレス製(...

詳細を確認

    型番:

    61-4269
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4269
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,959円
    ( 94,555円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量部は防塵・防水等級IP65で水をかけて洗えます。
    ・計量皿は頑丈で錆びにくいステンレス製(SUS430)で取り外して洗浄することも可能。
    ・1/10000の高分解能。
    ・表示部は上向きに4段階調整可能。
    ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付。上限下限設定で仕分け作業に。
    ・加算・累計機能、個数計機能搭載。
    ・ひょう量(kg):100
    ・最小表示(kg):0.01
    ・最大計数値(個):100000
    ・計量皿寸法(mm):W390×D530
    ・外寸法(mm):W390×D712×H773
    ・電源・電池寿命:ACアダプタまたは乾電池(単1×4個)使用/アルカリ乾電池(別売)で約1200時間

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCの型番61-4269のページです。 型番61-4269に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KCP
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-200KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-60KC
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格85,959円77,031円81,499円128,832円77,031円80,322円
    通常出荷日12日目19日目19日目26日目19日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト