ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-15KC

通常単価(税別)
67,983円
税込単価
74,781円
通常出荷日:19日目

【特長】・計量部は防塵・防水等級IP65で水をかけて洗えます。・計量皿は頑丈で錆びにくいステンレス製(...

詳細を確認

    型番:

    61-4261
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4261
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,983円
    ( 74,781円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量部は防塵・防水等級IP65で水をかけて洗えます。
    ・計量皿は頑丈で錆びにくいステンレス製(SUS430)で取り外して洗浄することも可能。
    ・ひょう量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切替わります。
    ・表示部は上向きに4段階調整可能。
    ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付。上限下限設定で仕分け作業に。
    ・加算・累計機能、個数計機能搭載。
    ・ひょう量(kg):3、6、15
    ・最小表示(kg):0.001(ひょう量:3kg)、0.002(ひょう量:6kg)、0.005(ひょう量:15kg)
    ・最大計数値(個):150000
    ・計量皿寸法(mm):W250×D250
    ・外寸法(mm):W275×D474×H368
    ・電源・電池寿命:ACアダプタまたは乾電池(単1×4個)使用/アルカリ乾電池(別売)で約1200時間

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-15KCの型番61-4261のページです。 型番61-4261に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-15KCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-15KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-200KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-60KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KC
    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC
    防水・防塵デジタル台はかり HVシリーズ
    メーカー三商三商三商三商三商アズワン
    通常価格67,983円77,031円80,322円77,031円85,959円72,432円 -
    通常出荷日19日目19日目8日目19日目12日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト