ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
村上衡器 精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
【仕様】
・個別に注文するよりお得なセット。
・材質:非磁性ステンレス鋼(本体)/アルミ(ケース)
・表面処理:鏡面仕上げ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
OIML型円筒分銅 E2級(ステンレス製・ケース付)
0通常価格(税別):37,694円~

新光電子
円盤分銅(ステンレス製)F2級
0通常価格(税別):5,432円~

コクゴ
OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 200g+JCSS校正証明書(新規セット)
0通常価格(税別):24,902円

エー・アンド・デイ
ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ M1級
0通常価格(税別):5,413円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~