ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

村上衡器 標準分銅 100g OIML F1 JISマーク付

村上衡器 標準分銅 100g OIML F1 JISマーク付 61-3616
通常単価(税別)
19,760
税込単価
21,736
通常出荷日:11日目

【特長】・JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。・公称値:...

詳細を確認

型番:

61-3616
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3616の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
 型番:61-3616
・JIS B7609:2008 分銅規格適合
・新JISマーク付
・公称値:100g
・材質:非磁性ステンレス鋼・鏡面仕上げ
・形状:円筒型
・ケース:樹脂製ケース

型番リスト

表示件数
型番
61-3616
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,760
( 21,736 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。
・公称値:100g
・材質:非磁性ステンレス鋼・鏡面仕上げ
・形状:円筒型
・ケース:樹脂製ケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

村上衡器 標準分銅 100g OIML F1 JISマーク付の型番61-3616のページです。 型番61-3616に関する仕様情報を記載しております。
村上衡器 標準分銅 100g OIML F1 JISマーク付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
村上衡器 標準分銅 100g OIML F1 JISマーク付
村上衡器 標準分銅 200g OIML F1 JISマーク付
村上衡器 標準分銅 20g OIML F1 JISマーク付
村上衡器 上皿天秤 100g
標準分銅 F1級
村上衡器 上皿天秤
メーカー三商三商三商三商アズワン三商
通常価格19,76023,46511,11524,01410,400 -206,291
通常出荷日11日目11日目14日目12日目1日目〜19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト