ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

校正用分銅 F2級精度 1㎏ OIML型

校正用分銅 F2級精度 1㎏ OIML型 61-3419
通常単価(税別)
23,134
税込単価
25,447
通常出荷日:8日目

【特長】・OIML R111準拠。・非磁製ステンレス鋼製。・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致しま...

詳細を確認

型番:

61-3419
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3419の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3419
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,134
( 25,447 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML R111準拠。
・非磁製ステンレス鋼製。
・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
・表す量:1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

校正用分銅 F2級精度 1㎏ OIML型の型番61-3419のページです。 型番61-3419に関する仕様情報を記載しております。
校正用分銅 F2級精度 1㎏ OIML型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用分銅 F2級精度 1㎏ OIML型
校正用分銅 F2級精度 1㎎ OIML型
校正用分銅 F2級精度 1g OIML型
校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型
校正用分銅 F2級精度 2㎎ OIML型
校正用分銅 F2級精度 500㎎ OIML型
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格23,1346,5566,76330,7876,5566,556
通常出荷日8日目8日目8日目12日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました