ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,300円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • HRC 硬さ基準片

    山本科学工具研究社

    HRC 硬さ基準片

    HRC 硬さ基準片

    山本科学工具研究社

    HRC 硬さ基準片

    3.0

    通常価格(税別):9,000円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤルインジケータ

    ミスミ

    ダイヤルインジケータ

    4.0

    通常価格(税別):7,101円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    5.0

    通常価格(税別):1,791円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • プレシート【1~5個入り】

    アズワン

    プレシート【1~5個入り】

    4.0

    通常価格(税別):16,487円~

    通常出荷日:1日目

  • シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    4.7

    通常価格(税別):720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    長野計器

    普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    4.0

    通常価格(税別):5,479円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ブロックゲージ セット 2級

    ミスミ

    ブロックゲージ セット 2級

    4.8

    通常価格(税別):63,653円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 限界栓ゲージ H7(工作用)

    新潟精機(SK)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    4.2

    通常価格(税別):5,002円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

校正用分銅 F2級精度 1㎎ OIML型

校正用分銅 F2級精度 1㎎ OIML型 61-3401
通常単価(税別)
6,556
税込単価
7,212
通常出荷日:8日目

【特長】・OIML R111準拠。・非磁製ステンレス鋼製。・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致しま...

詳細を確認

型番:

61-3401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3401の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,556
( 7,212 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML R111準拠。
・非磁製ステンレス鋼製。
・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
・表す量:1mg
※1~500mgは板状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

校正用分銅 F2級精度 1㎎ OIML型の型番61-3401のページです。 型番61-3401に関する仕様情報を記載しております。
校正用分銅 F2級精度 1㎎ OIML型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用分銅 F2級精度 1㎎ OIML型
校正用分銅 F2級精度 1㎏ OIML型
校正用分銅 F2級精度 1g OIML型
校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型
校正用分銅 F2級精度 2㎎ OIML型
校正用分銅 F2級精度 500㎎ OIML型
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6,55623,1346,76330,7876,5566,556
通常出荷日8日目8日目8日目12日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました