ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ
通常価格(税別):19,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界ねじリングセット 検査用
新潟精機(SK)
通常価格(税別):22,582円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
限界ねじプラグセット 検査用
新潟精機(SK)
通常価格(税別):10,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
測範社
ユニファイねじ用限界ねじリングゲージ(UNC)
通常価格(税別):22,057円~
通常出荷日:3日目
第一測範製作所
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用
第一測範製作所
通常価格(税別):14,165円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
柴田科学
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付
通常価格(税別):1,613円~
通常出荷日:1日目 ~
ツボサン
検定ヤスリ(鉄工タイプ)
ツボサン
通常価格(税別):2,624円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ
4通常価格(税別):74,805円~

三商
薬包紙 白パラフィン 薄口 大 500枚入
0通常価格(税別):953円

エー・アンド・デイ
防塵・防水はかり 3タイプ
0通常価格(税別):18,744円~

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):65,468円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~