ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

普通検定付分銅 5g

普通検定付分銅 5g 61-2119
通常単価(税別)
746
税込単価
821
通常出荷日:8日目

【特長】・真ちゅうニッケルメッキ・旧計量法2級相当・検定印打刻済・質量:5g

型番:

61-2119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-2119の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-2119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真ちゅうニッケルメッキ
・旧計量法2級相当
・検定印打刻済
・質量:5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普通検定付分銅 5gの型番61-2119のページです。 型番61-2119に関する仕様情報を記載しております。
普通検定付分銅 5gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通検定付分銅 5g
普通検定付分銅 5㎏
普通検定付分銅 1g
普通検定付分銅 2g
普通検定付分銅 500g
普通検定付分銅 10g
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格74638,2267467466,082809
通常出荷日8日目8日目8日目8日目12日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました