ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カスタム 防滴吊りはかり LS-25

カスタム 防滴吊りはかり LS-25 61-1257
通常単価(税別)
8,394
税込単価
9,233
通常出荷日:4日目

【特長】・防滴構造(IPX4準拠)。バックライト付大型液晶搭載。・風袋機能、データホールド機能、オート...

詳細を確認

型番:

61-1257
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-1257の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-1257
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,394
( 9,233 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防滴構造(IPX4準拠)。バックライト付大型液晶搭載。
・風袋機能、データホールド機能、オートパワーオフ機能付。
・ひょう量:25kg
・分解能:0.01kg
・最小表示重量:0.05kg
・精度:±1.5%rdg+2dgt
・外寸法・重量:W90×D30×H147mm(フック部除く)・166g(電池含まず)
・電源:単4乾電池2個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カスタム 防滴吊りはかり LS-25の型番61-1257のページです。 型番61-1257に関する仕様情報を記載しております。
カスタム 防滴吊りはかり LS-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム 防滴吊りはかり LS-25
防滴 吊りはかり
カスタム 防滴はかり CS-1000S
カスタム 防滴はかり CS-10KS
カスタム 防滴はかり CS-20KS
カスタム 防滴はかり CS-5000S
メーカー三商東京硝子器械三商三商三商三商
通常価格8,3948,078 -9,6349,6349,6349,634
通常出荷日4日目6日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました