ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,300円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • テンションゲージ

    エスコ

    テンションゲージ

    -

    通常価格(税別):14,905円~

    通常出荷日:1日目

  • 高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ

    アズワン

    高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ

    -

    通常価格(税別):87,917円~

    通常出荷日:19日目

  • ブロックゲージ セット 2級

    ミスミ

    ブロックゲージ セット 2級

    4.8

    通常価格(税別):63,653円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    4.7

    通常価格(税別):720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    -

    通常価格(税別):6,714円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    5.0

    通常価格(税別):1,791円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • マグネットベース 微動付

    新潟精機(SK)

    マグネットベース 微動付

    マグネットベース 微動付

    新潟精機(SK)

    マグネットベース 微動付

    4.5

    通常価格(税別):3,365円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • デジタルマルチメーター TYシリーズ

    アズワン

    デジタルマルチメーター TYシリーズ

    -

    通常価格(税別):53,881円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

懸垂指示ばね式筒形手秤 20kg

懸垂指示ばね式筒形手秤 20kg 61-1244
通常単価(税別)
7,433
税込単価
8,176
通常出荷日:8日目

【特長】・秤量:20kg・感量:200g

型番:

61-1244
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-1244の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-1244
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,433
( 8,176 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・秤量:20kg
・感量:200g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

懸垂指示ばね式筒形手秤 20kgの型番61-1244のページです。 型番61-1244に関する仕様情報を記載しております。
懸垂指示ばね式筒形手秤 20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
懸垂指示ばね式筒形手秤 20kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 1kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 2kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 10kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 100kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 5kg
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,4333,7173,7174,40452,3433,717
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました