ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

懸垂指示ばね式筒形手秤 5kg

懸垂指示ばね式筒形手秤 5kg 61-1238
通常単価(税別)
3,717円
税込単価
4,089円
通常出荷日:8日目

【特長】・秤量:5kg・感量:50g

型番:

61-1238
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-1238の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-1238
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717円
( 4,089円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・秤量:5kg
・感量:50g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

懸垂指示ばね式筒形手秤 5kgの型番61-1238のページです。 型番61-1238に関する仕様情報を記載しております。
懸垂指示ばね式筒形手秤 5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
懸垂指示ばね式筒形手秤 5kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 1kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 2kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 10kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 100kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 20kg
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,717円3,717円3,717円4,404円52,343円7,433円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました