ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 限界栓ゲージ H7(工作用)

    新潟精機(SK)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    4.2

    通常価格(税別):5,002円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 単品ブロックゲージ 0級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 0級相当品

    4.5

    通常価格(税別):4,400円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    4.7

    通常価格(税別):720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    新潟精機(SK)

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    4.7

    通常価格(税別):1,086円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 角かご (浅型・深型)

    積水テクノ成型

    角かご (浅型・深型)

    角かご (浅型・深型)

    積水テクノ成型

    角かご (浅型・深型)

    5.0

    通常価格(税別):650円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ブロックゲージ 単品(1級相当品)

    ミスミ

    ブロックゲージ 単品(1級相当品)

    4.6

    通常価格(税別):2,795円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):701円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダンボール

    アイリスオーヤマ

    ダンボール

    ダンボール

    アイリスオーヤマ

    ダンボール

    4.4

    通常価格(税別):159円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    4.7

    通常価格(税別):1,162円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    長野計器

    普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    4.0

    通常価格(税別):6,534円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

懸垂指示ばね式筒形手秤 2kg

懸垂指示ばね式筒形手秤 2kg 61-1236
通常単価(税別)
3,717円
税込単価
4,089円
通常出荷日:8日目

【特長】・秤量:2kg・感量:20g

型番:

61-1236
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-1236の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-1236
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717円
( 4,089円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・秤量:2kg
・感量:20g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

懸垂指示ばね式筒形手秤 2kgの型番61-1236のページです。 型番61-1236に関する仕様情報を記載しております。
懸垂指示ばね式筒形手秤 2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
懸垂指示ばね式筒形手秤 2kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 1kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 100kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 10kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 20kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 5kg
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,717円3,717円52,343円4,404円7,433円3,717円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました