ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

精密分銅 2kg

精密分銅 2kg 61-1177
通常単価(税別)
21,687円
税込単価
23,856円
通常出荷日:8日目

【特長】・国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。・ステンレス鋼製。・表す量(kg):2・形状...

詳細を確認

型番:

61-1177
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-1177の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-1177
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,687円
( 23,856円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。
・ステンレス鋼製。
・表す量(kg):2
・形状:円筒型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密分銅 2kgの型番61-1177のページです。 型番61-1177に関する仕様情報を記載しております。
精密分銅 2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密分銅 2kg
精密分銅 2g
精密分銅 1g
精密分銅 500mg
精密分銅 100g
精密分銅 10g
メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格21,687円729円729円928円2,121円878円
通常出荷日8日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました