17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

村上衡器 上皿天秤 100g

通常単価(税別)
27,067円
税込単価
29,774円
通常出荷日:12日目

【特長】・型式:MS-100・秤量:100g・感量:100mg・皿径(mm):80・本体材質:樹脂製

    型番:

    61-1142
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-1142
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,067円
    ( 29,774円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・型式:MS-100
    ・秤量:100g
    ・感量:100mg
    ・皿径(mm):80
    ・本体材質:樹脂製

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    村上衡器 上皿天秤 100gの型番61-1142のページです。 型番61-1142に関する仕様情報を記載しております。
    村上衡器 上皿天秤 100gのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    包装
    5
    満足度:5.0
    約15台保持しています。人手で計りますがサイズが小さいので取り扱いが楽です。計る対照が多種で基本数を都度気楽に変えること...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    村上衡器 上皿天秤 100g
    村上衡器 上皿天秤
    村上衡器 上皿天秤 分銅付 200g MS-200
    村上衡器 上皿天秤 分銅付 50g MS-50
    上皿電子天秤
    村上衡器 標準分銅 100g OIML F1 JISマーク付
    メーカー三商三商三商三商アズワン三商
    通常価格27,067円246,789円31,303円28,720円342,973円20,922円
    通常出荷日12日目19日目8日目8日目3日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト