ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グローブボックス用手袋 1双入 全長700㎜ 厚み0.6㎜

グローブボックス用手袋 1双入 全長700㎜ 厚み0.6㎜ 59-0342
通常単価(税別)
5,092円
税込単価
5,601円
通常出荷日:5日目

【特長】・適用口径:150mm・全長:700mm・カフ内径:130mm・厚み:0.6mm・材質:高級天...

詳細を確認

型番:

59-0342
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

59-0342の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
59-0342
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,092円
( 5,601円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用口径:150mm
・全長:700mm
・カフ内径:130mm
・厚み:0.6mm
・材質:高級天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブボックス用手袋 1双入 全長700㎜ 厚み0.6㎜の型番59-0342のページです。 型番59-0342に関する仕様情報を記載しております。
グローブボックス用手袋 1双入 全長700㎜ 厚み0.6㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブボックス用手袋 1双入 全長700㎜ 厚み0.6㎜
グローブボックス用手袋 1双入 全長640㎜ 厚み0.6㎜
グローブボックス用手袋 1双入 全長780㎜ 厚み0.6㎜
グローブボックス用手袋 1双入 ブチルゴム製 6958-A
グローブボックス用手袋 1双入 ブチルゴム製 8954-A
グローブボックス手袋
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格5,092円4,552円7,551円92,254円92,254円96,846円 -
通常出荷日5日目5日目5日目8日目8日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました