ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ユニットタイプA4型カセッター A4-天板

ユニットタイプA4型カセッター A4-天板 58-0317
通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円
通常出荷日:8日目

【特長】・オールプラスチック製着脱自在。・寸法:247×347×10mm

型番:

58-0317
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58-0317の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
58-0317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールプラスチック製着脱自在。
・寸法:247×347×10mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニットタイプA4型カセッター A4-天板の型番58-0317のページです。 型番58-0317に関する仕様情報を記載しております。
ユニットタイプA4型カセッター A4-天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニットタイプA4型カセッター A4-天板
ユニットタイプA4型カセッター A4-242
ユニットタイプA4型カセッター A4-241
ユニットタイプA4型カセッター A4-ベース
ユニットタイプA4型カセッター A4-243
ユニットタイプA3型カセッター A3-ベース
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,315円6,223円5,840円2,797円6,701円4,208円
通常出荷日8日目12日目12日目8日目10日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました