17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S

通常単価(税別)
20,947円
税込単価
23,042円
通常出荷日:10日目

【特長】・環境省基準値40dBに適合した静かな台車。・わだちが付かないノンカーボンクリーンタイヤ。・ハ...

詳細を確認

    型番:

    56-0786
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    56-0786の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    56-0786
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,947円
    ( 23,042円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境省基準値40dBに適合した静かな台車。
    ・わだちが付かないノンカーボンクリーンタイヤ。
    ・ハンドブレーキ付はハンドルから手を離すとロックされるのでブレーキの掛け忘れがありません。
    ・仕様:1段・フットブレーキ付
    ・均等荷重(kg):150
    ・外寸法(mm):W775×D480×H855
    ・床面高(mm):134
    ・重量(kg):13
    ・キャスター:φ100mm ノンカーボン グレーゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106Sの型番56-0786のページです。 型番56-0786に関する仕様情報を記載しております。
    金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S
    金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S
    金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-300GS
    金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS
    静音台車
    環境静音中型樹脂台車
    メーカー三商三商三商三商山崎産業金沢車輛
    通常価格20,947円13,941円35,974円31,282円26,809円 -10,036円 -
    通常出荷日10日目19日目1日目19日目1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました