ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルトレス軽中量ラック 組立式

通常単価(税別)
34,357円~71,683円
税込単価
37,793円~78,851円
通常出荷日:12日目~19日目

【特長】・ボルトレス方式なので組立、分解が簡単スピーディー・錆びにくく傷が付きにくいなめらかな表面処理...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

備考

最小発注数量
900
300
1800
TC6330-5T
1個
1200
600
1800
TC6460-5T
1個
900
600
2100
TC7360-5T
1個
1500
600
2100
TC7560-5T
1個
1800
300
2100
TC7630-5T
1個
1800
600
2100
TC7660-5T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,357円
( 37,793円 )
19日目
50,976円
( 56,074円 )
19日目
45,796円
( 50,376円 )
19日目
63,708円
( 70,079円 )
12日目
51,055円
( 56,161円 )
19日目
71,683円
( 78,851円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス方式なので組立、分解が簡単スピーディー
・錆びにくく傷が付きにくいなめらかな表面処理をしています
・ベース付で床を傷付けません
・50mmピッチで棚板の上下移動が可能です
・増台の際は連結形式でコストダウンできます
・棚板耐荷重200kg/段

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトレス軽中量ラック 組立式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトレス軽中量ラック 組立式
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 連結型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型
組立簡単 軽量BLラック(高さ1800mm・5段)
組立簡単 軽量BLラック(高さ1800mm・4段)
メーカー三商トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山双福鋼器双福鋼器
通常価格34,357円-34,409円 -24,668円 -28,662円 -14,609円 -13,254円 -
通常出荷日12日目〜1日目〜1日目〜1日目〜8日目〜8日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
天地棚段数(段)554454
連結タイプ単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型
均等積載量(kg/段)200500500500150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト