ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

塩ビ製薬品庫 WY-910用 連結プレート 2枚入【2個入り】

通常単価(税別)
7,236
税込単価
7,960
通常出荷日:10日目

【特長】・塩ビ製薬品庫(54-0051)と塩ビ製品庫(54-0053)を連結するプレートです。・2枚入...

詳細を確認

型番:

54-0054
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

54-0054の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
54-0054
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,236
( 7,960 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ製薬品庫(54-0051)と塩ビ製品庫(54-0053)を連結するプレートです。
・2枚入
・ボルト付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ製薬品庫 WY-910用 連結プレート 2枚入の型番54-0054のページです。 型番54-0054に関する仕様情報を記載しております。
塩ビ製薬品庫 WY-910用 連結プレート 2枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ製薬品庫 WY-910用 連結プレート 2枚入
三商 塩ビ薬品庫 WY-900
強化塩ビ製薬品庫
セフティキャビネット用オプション ネームプレート/連結・固定金具
塩ビ薬品庫 EY-50
ユニット型塩ビ薬品庫 下段
メーカー三商三商アズワンアズワン三商アズワン
通常価格7,236123,755109,283 -3,678 -56,021133,007 -
通常出荷日10日目3日目1日目〜4日目35日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました