ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

塩ビ薬品庫 WY-900用棚板

通常単価(税別)
9,397円
税込単価
10,337円
通常出荷日:10日目

【特長】・材質:塩ビ・厚さ(mm):10

型番:

54-0052
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

54-0052の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
54-0052
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,397円
( 10,337円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:塩ビ
・厚さ(mm):10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ薬品庫 WY-900用棚板の型番54-0052のページです。 型番54-0052に関する仕様情報を記載しております。
塩ビ薬品庫 WY-900用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ薬品庫 WY-900用棚板
三商 塩ビ薬品庫 WY-900
薬品保管庫用棚板・ストップバー
塩ビ薬品庫 EY-50
強化塩ビ製薬品庫
ユニット型塩ビ薬品庫 下段
メーカー三商三商アズワン三商アズワンアズワン
通常価格9,397円123,755円3,366円56,036円120,906円 -133,024円 -
通常出荷日10日目3日目20日目35日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました