ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

塩ビ薬品庫 EY-100

塩ビ薬品庫 EY-100 54-0031
通常単価(税別)
66,558
税込単価
73,214
通常出荷日:10日目

【特長】・500mlの試薬瓶を、上下で24本収納可能。・外寸法(mm):W420×D320×H500・...

詳細を確認

型番:

54-0031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

54-0031の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
54-0031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,558
( 73,214 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500mlの試薬瓶を、上下で24本収納可能。
・外寸法(mm):W420×D320×H500
・付属品:12本立薬品コンテナ2個付
※扉はオレンジ色(透明)両開き、棚板1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ薬品庫 EY-100の型番54-0031のページです。 型番54-0031に関する仕様情報を記載しております。
塩ビ薬品庫 EY-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ薬品庫 EY-100
塩ビ薬品庫 EY-50
塩ビ薬品庫 EY-400
強化塩ビ製薬品庫
ユニット型塩ビ薬品庫 下段
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
メーカー三商三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格66,55856,02196,591109,283 -133,007 -124,807 -
通常出荷日10日目35日目10日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました