ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

三商 アクリルフード SAC-1

三商 アクリルフード SAC-1 53-0771
通常単価(税別)
125,164円
税込単価
137,680円
通常出荷日:8日目

【特長】・多目的にお使いになれるアクリルフードです。・天井中央部のカバーを外し、クリーンユニットを設置...

詳細を確認

型番:

53-0771
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

53-0771の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
53-0771
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,164円
( 137,680円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的にお使いになれるアクリルフードです。
・天井中央部のカバーを外し、クリーンユニットを設置するだけで、卓上クリンブースとして使えます。
・アクリル板を厚くすることで強度を増しています。
・裏面にコンセント穴が付いています。
・前面・扉部は、ハネ上げた時マグネットで固定されます。
・適合クリーンユニット:53-0723(MAC-15)
・サイズ(mm):W660×D500×H500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 アクリルフード SAC-1の型番53-0771のページです。 型番53-0771に関する仕様情報を記載しております。
三商 アクリルフード SAC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 アクリルフード SAC-1
簡易ドラフト FDS-1
除塵フード
配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード
卓上フード(安全スライド扉) 700型
卓上フード(安全スライド扉) 500H型
メーカー三商新光化成アズワンアズワンサンプラテックサンプラテック
通常価格125,164円138,123円51,742円11,160円122,721円122,721円
通常出荷日8日目11日目1日目1日目19日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました