ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

IKA ダイアフラム型真空ポンプ MVP10 basic

IKA ダイアフラム型真空ポンプ MVP10 basic 47-1541
通常単価(税別)
354,654円
税込単価
390,119円
通常出荷日:8日目

【特長】・強力な真空圧によってエバポレーターまたはリアクターを2台接続可能。・排気量(50/60Hz)...

詳細を確認

型番:

47-1541
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47-1541の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形

型番リスト

表示件数
型番
47-1541
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354,654円
( 390,119円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な真空圧によってエバポレーターまたはリアクターを2台接続可能。
・排気量(50/60Hz):28.3L/min(1.7m³/h)
・ダイアフラム数:2
・到達真空度:ガス安定器無:8mbar ガス安定器有:15mbar
・接続口径:吸圧・吐圧ともにφ10mm
・接液部材質:ポンプヘッド:PTFE バルブ:EFPM ダイアフラム:PTFE
・外寸法・重量:W245×D320×H155mm・11.5kg
・電源:AC100V 50/60Hz 180W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA ダイアフラム型真空ポンプ MVP10 basicの型番47-1541のページです。 型番47-1541に関する仕様情報を記載しております。
IKA ダイアフラム型真空ポンプ MVP10 basicのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA ダイアフラム型真空ポンプ MVP10 basic
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
ダイアフラム式真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30
メーカー三商アルバック機工ミスミミスミマールスアルバック機工
通常価格354,654円96,590円84,190円 -22,310円 -38,000円 -49,899円
通常出荷日8日目18日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜6日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ型ドライ真空ポンプドライ真空ポンプドライ形ドライ型
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイアフラム型ダイヤフラム型ダイヤフラム型ダイヤフラム形ダイアフラム型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました