ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アルバック DA-241S ダイアフラム型真空ポンプ

通常単価(税別)
228,680円
税込単価
251,548円
通常出荷日:11日目

【特長】・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポ...

詳細を確認
  • ただしクリーンルーム内での使用については使用条件を当社までご確認ください。

型番:

47-0934
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47-0934の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形
排気段数
1
電源
AC
電圧(V)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-0934
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,680円
( 251,548円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 240L/min 60Hz 260L/min
・到達圧力(Pa):16.0×10*
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):26
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:16.0×12.0
・最大寸法(W×L×Hmm):207.0×411.0×285
※サーマルプロテクタ(内蔵)

ご注意

  • ただしクリーンルーム内での使用については使用条件を当社までご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック DA-241S ダイアフラム型真空ポンプの型番47-0934のページです。 型番47-0934に関する仕様情報を記載しております。
アルバック DA-241S ダイアフラム型真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック DA-241S ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-120S ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-81S ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格228,680円100,298円66,156円167,156円128,020円86,462円
通常出荷日11日目1日目1日目11日目11日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形
排気段数111112
電源ACACACACACAC
電圧(V)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト