ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

アルバック UFW-003 小型オイルフィルトレーションシステム

通常単価(税別)
271,342
税込単価
298,476
通常出荷日:10日目

【特長】・真空ポンプ油に混入する水分、酸、パーティクルなどの不純物を取除き、油の劣化及び蒸気圧の上昇や...

詳細を確認

型番:

47-0836
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0836の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
47-0836
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271,342
( 298,476 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプ油に混入する水分、酸、パーティクルなどの不純物を取除き、油の劣化及び蒸気圧の上昇やポンプの故障を防止します。
・エレメント種類:油水分離用エレメント
・ろ過流量(油処理能力):0.6/0.72L/min.(50/60Hz)
・水分除去量(最大水分吸水能力):連続分離・手動排水
・酸中和量(最大酸中和能力):0.1mol/エレメント
・パーティクル除去精度(ろ過能力):ー
・所要電力:単相100V 25W(50/60Hz)
・所要油量:約1L
・外寸法(mm):W235×D270×H418
・重量(kg):8.4
・圧力スイッチ仕様:ー
・摘要真空ポンプ容量(参考):水分量による

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック UFW-003 小型オイルフィルトレーションシステムの型番47-0836のページです。 型番47-0836に関する仕様情報を記載しております。
アルバック UFW-003 小型オイルフィルトレーションシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック UFW-003 小型オイルフィルトレーションシステム
アルバック UFO-003 小型オイルフィルトレーションシステム
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格271,342243,39278,889168,06363,32462,473
通常出荷日10日目10日目1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました