17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NRK ユニポンプ UP-5 47-0353

NRK ユニポンプ UP-5

通常単価(税別)
115,023円
税込単価
126,525円
通常出荷日:12日目

【特長】・ダイアフラム式でオイルレス。オイル・カーボン等の使用一切不要。・吸引・加圧・送風が大きく、長...

詳細を確認

型番:

47-0353
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47-0353の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-0353
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,023円
( 126,525円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム式でオイルレス。オイル・カーボン等の使用一切不要。
・吸引・加圧・送風が大きく、長時間使用できます。
・軽量、コンパクト。-30~80℃で使用可能。
・ガス及び有機溶媒なども引火の恐れがありません。
・逆流等一切ありません。
・到達真空度(kPa):73.3
・排気速度(L/min):15
・風加圧(kPa):245
・モータ:コンデンサー式
・入力(W):25
・外寸法(mm):W250×D150×H230
・重量(kg):3.7
・付属品:吸排用ユニチューブ6W 2m
・電源:AC100V 50/60Hz

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NRK ユニポンプ UP-5の型番47-0353のページです。 型番47-0353に関する仕様情報を記載しております。
NRK ユニポンプ UP-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NRK ユニポンプ UP-5
アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ
フレキシブルチューブ TGB25-L5
充電式真空ポンプ 1.5CFM-BL(バッテリー・ケース付)
ドライ真空ポンプ
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
メーカー三商三商東京硝子器械アサダサンプラテックケニス
通常価格115,023円84,645円13,837円71,653円138,128円46,993円
通常出荷日12日目1日目10日目1日目14日目11日目
真空ポンプ種類ドライ形油回転形真空ポンプ関連部品油回転形ドライ形油回転形
ドライ形種類ダイヤフラム形-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト