ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

佐藤真空 CT-C-650 オイルミスト トラップ

佐藤真空 CT-C-650 オイルミスト トラップ 47-0269
通常単価(税別)
40,105円
税込単価
44,116円
通常出荷日:8日目

【特長】・オイルミストの飛散を防ぎ消音効果もあります。・排気を配管する際にはインライン型を使用してくだ...

詳細を確認

型番:

47-0269
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47-0269の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
47-0269
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,105円
( 44,116円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルミストの飛散を防ぎ消音効果もあります。
・排気を配管する際にはインライン型を使用してください。
・仕様(L/min):600

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤真空 CT-C-650 オイルミスト トラップの型番47-0269のページです。 型番47-0269に関する仕様情報を記載しております。
佐藤真空 CT-C-650 オイルミスト トラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤真空 CT-C-650 オイルミスト トラップ
佐藤真空 CT-C-300 オイルミスト トラップ
佐藤真空 CT-C-150 オイルミスト トラップ
佐藤真空 CT-D-100 オイルミスト トラップ
佐藤真空 OMT-C-100 オイルミスト トラップ
佐藤真空 OMT-C-50 オイルミスト トラップ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格40,105円35,726円33,557円22,708円24,876円20,539円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました