ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ30㎜用

佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ30㎜用 47-0116
通常単価(税別)
14,599
税込単価
16,059
通常出荷日:8日目

【特長】・自動リーク弁取付アダプタは後から自動リーク弁を取付ける場合にポンプ吸気口に差込んで使えるアダ...

詳細を確認

型番:

47-0116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0116の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
47-0116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,599
( 16,059 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動リーク弁取付アダプタは後から自動リーク弁を取付ける場合にポンプ吸気口に差込んで使えるアダプタでホース口付き。
・規格:φ30mm用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ30㎜用の型番47-0116のページです。 型番47-0116に関する仕様情報を記載しております。
佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ30㎜用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ30㎜用
佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ16㎜用
佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ23㎜用
自動リーク弁取付アダプタ 吸気口16φ用
自動リーク弁取付アダプタ 吸気口23φ用
真空配管部品(自動リーク弁用アダプタ)
メーカー三商三商三商ケニスケニスアズワン
通常価格14,59911,14112,27610,68111,76610,681 -
通常出荷日8日目8日目8日目15日目12日目9日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました