ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

アサヒ理化 ARF-30M セラミック電気管状炉

アサヒ理化 ARF-30M セラミック電気管状炉 46-0571
通常単価(税別)
169,000
税込単価
185,900
通常出荷日:18日目

【特長】・最先端のセラミック成形技術により軽量化を実現。・炉体表面に特殊塗料をコーティングして熱放射を...

詳細を確認
  • 温度コントローラーを併用して下さい。

型番:

46-0571
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46-0571の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気炉
使用温度範囲(℃)
常温~1000
ヒーター容量(W)
500
電源
100V
外寸法(mm)
Φ186×L300
内寸法(mm)
Φ60×L260
炉口径(mm)
Φ31
重量(kg)
2.5

型番リスト

表示件数
型番
46-0571
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,000
( 185,900 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最先端のセラミック成形技術により軽量化を実現。
・炉体表面に特殊塗料をコーティングして熱放射を大幅に防いでいます。
・ヒータが垂れないようになっていますので縦でも使用出来ます。
・オプションの架台に固定する場合は安全カバー仕様をお選び下さい。
・炉内寸法(mm):φ60×L260
・外寸法(mm):φ186×L300
・炉口径(mm):φ31
・電気容量(W):500
・ヒータ:カンタル®線
・最高限度温度:1200℃
・使用範囲温度:常温~1000℃
・昇温時間:約25分(常温~1100℃ )
・重量(kg):2.5
・電源:AC100V

ご注意

  • 温度コントローラーを併用して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒ理化 ARF-30M セラミック電気管状炉の型番46-0571のページです。 型番46-0571に関する仕様情報を記載しております。
アサヒ理化 ARF-30M セラミック電気管状炉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒ理化 ARF-30M セラミック電気管状炉
アサヒ理化 ARF-40M セラミック電気管状炉
卓上小型電気炉 NHK-170AFK
エコノミー電気炉 ROP-001
セラミック管状炉
1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ
メーカー三商三商日陶科学アズワンアサヒ理化製作所アサヒ理化製作所
通常価格169,000189,000301,582115,874252,981 -159,799
通常出荷日18日目18日目7日目1日目8日目8日目
商品タイプ電気炉電気炉電気炉電気炉電気炉電気炉
使用温度範囲(℃)常温~1000常温~1000常温~1250100~900常温~1100℃位常温~1200℃
ヒーター容量(W)5006001300---
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)Φ186×L300Φ186×L300340(W)×310(D)×405(H)210×260×290--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト