17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-ST

通常単価(税別)
225,815円
税込単価
248,397円
通常出荷日:19日目

【特長】・のこぎり刃になっていますので細胞、繊維質などのサンプルを微細化するのに最適です。・処理量(m...

詳細を確認

    型番:

    45-1598
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1598
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    225,815円
    ( 248,397円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・のこぎり刃になっていますので細胞、繊維質などのサンプルを微細化するのに最適です。
    ・処理量(ml):10~1500
    ・ジェネレーター外径(mm):18

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-STの型番45-1598のページです。 型番45-1598に関する仕様情報を記載しております。
    IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-STのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-ST
    IKA シャフトジェネレーター S25N-25G-ST
    IKA シャフトジェネレーター S18N-10G
    IKA シャフトジェネレーター S18N-19G
    IKA シャフトジェネレーター S10N-8G
    IKA シャフトジェネレーター S10N-5G
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格225,815円289,083円215,606円215,606円241,119円241,119円
    通常出荷日19日目19日目19日目12日目8日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト