ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

IKA ロータリーシェーカー用 固定用クリップ AS2.6

通常単価(税別)
11,397円
税込単価
12,537円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:1L用

型番:

45-1580
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-1580の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-1580
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,397円
( 12,537円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:1L用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA ロータリーシェーカー用 固定用クリップ AS2.6の型番45-1580のページです。 型番45-1580に関する仕様情報を記載しております。
IKA ロータリーシェーカー用 固定用クリップ AS2.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA ロータリーシェーカー用 固定用クリップ AS2.6
AS2.6固定クリップフラスコ 1000mL用
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS130.2
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS130.4
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS130.3
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS260.3
メーカー三商東京硝子器械三商三商三商三商
通常価格11,397円10,781円23,250円50,948円22,383円28,028円
通常出荷日8日目7日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました