ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

IKA ブレード型撹拌羽根 R3004.1

IKA ブレード型撹拌羽根 R3004.1 45-1085
通常単価(税別)
85,098円
税込単価
93,608円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:ブレード型・羽根直径(mm):50・材質:SUS316L

型番:

45-1085
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-1085の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-1085
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,098円
( 93,608円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:ブレード型
・羽根直径(mm):50
・材質:SUS316L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA ブレード型撹拌羽根 R3004.1の型番45-1085のページです。 型番45-1085に関する仕様情報を記載しております。
IKA ブレード型撹拌羽根 R3004.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA ブレード型撹拌羽根 R3004.1
IKA ブレード型撹拌羽根 R3004
IKA ブレード型撹拌羽根 R3004.2
IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1
IKA 撹拌器用 撹拌羽根 R1330
IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格85,098円61,790円108,301円95,384円80,436円66,996円
通常出荷日8日目8日目8日目12日目8日目12日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました