ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1389

IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1389 45-0899
通常単価(税別)
113,939円
税込単価
125,333円
通常出荷日:8日目

【特長】・材質:SUS316L(R1332・R1389はPTFEコート)・規格:プロペラ型(3枚羽根)...

詳細を確認

型番:

45-0899
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0899の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0899
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,939円
( 125,333円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:SUS316L(R1332・R1389はPTFEコート)
・規格:プロペラ型(3枚羽根)
・羽根直径(mm):75

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1389の型番45-0899のページです。 型番45-0899に関する仕様情報を記載しております。
IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1389のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1389
IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1352
IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1375
IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1331
IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1385
IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1303
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格113,939円36,051円38,436円97,025円63,416円87,267円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました