ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

撹拌シール №121100

撹拌シール №121100 45-0885
通常単価(税別)
23,728円
税込単価
26,101円
通常出荷日:8日目

【特長】・真空撹拌、密閉撹拌、微加圧撹拌に有効な共通摺合せのPTFE製撹拌シール。真空性、耐熱性、耐薬...

詳細を確認

型番:

45-0885
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0885の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0885
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,728円
( 26,101円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空撹拌、密閉撹拌、微加圧撹拌に有効な共通摺合せのPTFE製撹拌シール。真空性、耐熱性、耐薬品性に優れます。
・規格:共通摺合せ29

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌シール №121100の型番45-0885のページです。 型番45-0885に関する仕様情報を記載しております。
撹拌シール №121100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌シール №121100
撹拌シール №121090
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
ふっ素樹脂撹拌シール
パーフェクトシール
PTFE撹拌シール F-4004シリーズ
メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,728円23,728円5,821円 -11,638円 -1,003円 -7,587円 -
通常出荷日8日目8日目1日目4日目1日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました