ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

撹拌翼 マリン翼 №123100

撹拌翼 マリン翼 №123100 45-0882
通常単価(税別)
14,599円
税込単価
16,059円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:マリン翼・軸径(mm):8・翼径(mm):50

型番:

45-0882
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0882の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0882
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,599円
( 16,059円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:マリン翼
・軸径(mm):8
・翼径(mm):50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌翼 マリン翼 №123100の型番45-0882のページです。 型番45-0882に関する仕様情報を記載しております。
撹拌翼 マリン翼 №123100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌翼 マリン翼 №123100
撹拌翼 マリンタイプ φ50㎜ №123460
スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 40㎜
スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 40㎜
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル翼径 40㎜
スリーワンモーター専用翼 湾曲ディスクタービン翼径 40㎜
メーカー三商三商ケニスケニスケニスケニス
通常価格14,599円3,381円10,363円10,363円10,363円8,760円
通常出荷日8日目4日目10日目10日目12日目12日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました