ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リモートドライブ電磁スターラー HP40107

リモートドライブ電磁スターラー HP40107 45-0572
通常単価(税別)
104,181円
税込単価
114,599円
通常出荷日:5日目

【特長】・従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広...

詳細を確認

型番:

45-0572
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0572の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0572
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,181円
( 114,599円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。
・ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。
・水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
・回転数(rpm):130~1000
・撹拌容量(ml):1~800
・撹拌点:中央1ヶ所
・撹拌力:3W
・環境条件:湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃
・外寸法・重量:W48×D48×H16mm・約200g
・電源:AC100V 50/60Hz
※上記の環境条件・外寸法・重量はドライブ部についてのみです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リモートドライブ電磁スターラー HP40107の型番45-0572のページです。 型番45-0572に関する仕様情報を記載しております。
リモートドライブ電磁スターラー HP40107のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモートドライブ電磁スターラー HP40107
リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール HP90407
リモートドライブ電磁スターラー用 8分配器 HP93108
リモートドライブ電磁スターラー用 4分配器 HP93104
リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール20C HP90430
スターラー用撹拌子 HIシリーズ
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格104,181円55,284円96,591円55,284円190,936円2,837円 -
通常出荷日5日目8日目8日目8日目5日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました